Surge protection plug - TF 2-2-VA-24AC-SI - 2830427

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug TF with varistors between 2 signal lines and earth, temperature-monitored with disconnect device, a path to accommodate fine fuses 5 x 20 mm, ground connection line. Nominal voltage: 24 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2830427
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918118112
Tullitariffinumero 85363010