Surge protection plug - TF 2-2-VA-230AC-SI - 2830401

Ei kuvaa käytettävissä

Protective plug TF with varistors between 2 signal lines and earth, temperature-monitored with disconnect device, a path to accommodate fine fuses 5 x 20 mm, ground connection line. Nominal voltage: 230 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2830401
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4017918118099
Tullitariffinumero 85363010