Surge protection device - BXT-M/PLI-24 - 2830113

Surface-mounted housing with surge protection, for RS-485 interface with 24 V signal voltage, mains connection with slot for protective plug PRT-S... (without protective plug)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • In splash-proof surface-mounted housing
  • Combined protection of the data interface and power supply
  • PRT-S-/FM plug-in power supply device protection can be retrofitted as an option
  • Data interface already integrated in basic versions

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2830113
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3131 -
Luettelosivu Sivu 147 (TT_2011)
GTIN 4017918139360
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 301,140 GRM
Tullitariffinumero 85363010