Relay connectors - ST-REL4-KG 48/ 1- 1AU - 2829687

The figure shows version ST-REL 4-HW 24/1-1

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (Ag+Au): small to large loads, 2 N/O contacts, input voltage 48 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2829687
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 89 (IF-2005)
GTIN 4017918131241
Tullitariffinumero 85364900