Relay connectors - ST-REL4-KG 24/21-21/AU - 2829551

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi+Au): Small to large loads, 2 PDT, 24 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2829551
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6124 -
Luettelosivu Sivu 89 (IF_2005)
GTIN 4017918078508
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 46,420 GRM
Tullitariffinumero 85364190