Relay connectors - ST-REL4-KG 24/ 1- 1/AU - 2829506

The figure shows version ST-REL 4-HW 24/1-1

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi+Au): Small to large loads, 2 N/O contacts, 24 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2829506
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6124 -
Luettelosivu Sivu 89 (IF_2005)
GTIN 4017918078492
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 44,600 GRM
Tullitariffinumero 85364190