Relay connectors - ST-REL4-KG120/ 1- 1/AU - 2829470

The figure shows version ST-REL 4-HW 24/1-1

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi+Au): Small to large loads, 2 N/O contacts, 120 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2829470
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6124 -
Luettelosivu Sivu 89 (IF_2005)
GTIN 4017918078485
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 44,510 GRM
Tullitariffinumero 85364900