Relay connectors - ST-REL7-HG 60/4X21 - 2827249

The figure shows version ST-REL 7-HG 24/4X21

Relay connector, equipped with Hengstler miniature round relay, contacts (AgSnO2+Au): small to large loads, 4 PDT, input voltage 60 V DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2827249
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK6126 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2002)
GTIN 4017918078164
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 95,680 GRM
Tullitariffinumero 85364190