Relay connectors - ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - 2826981

The figure shows version ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Pluggable relay interfaces against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relays, contacts (Au): small loads, 1 PDT, input voltage 24 V AC/DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
  • Resistant to interference currents
  • Applications with long control lines
  • High relay release voltage

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826981
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 444 (C_5_2017)
GTIN 4017918078034
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,000 GRM
Tullitariffinumero 85364190