Relay connectors - ST-REL4-KG 24/S/1 - 2826693

Ei kuvaa käytettävissä

Relay connector, fitted with miniature switching relay and integrated manual switch, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 N/O contact, 24 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826693
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6182 -
GTIN 4017918078010
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 56,000 GRM
Tullitariffinumero 85364190