Relay connectors - ST-REL2-KG230AC/2 - 2826509

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/2

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 N/C contact, 230 V AC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826509
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077976
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,400 GRM
Tullitariffinumero 85364900