Relay connectors - ST-REL2-KG220DC/1AU - 2826473

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/1 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 N/O contact, input voltage 220 V DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826473
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077945
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,170 GRM
Tullitariffinumero 85364900