Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Pluggable relay interfaces against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relays, contacts (Au): small loads, 1 PDT, input voltage 230 V AC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
  • Resistant to interference currents
  • Applications with long control lines
  • High relay release voltage

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826266
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 444 (C_5_2017)
GTIN 4017918077877
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,520 GRM
Tullitariffinumero 85364900