Relay connectors - ST-REL3-KG230/21/AU - 2826172

The figure shows version ST-REL3-KG 24/21 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 PDT, input voltage 230 V AC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826172
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 88 (IF_2005)
GTIN 4017918077853
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 40,970 GRM
Tullitariffinumero 85364900