Relay connectors - ST-REL3-KG 24/21/SO46 - 2826091

Plug-in relay interface for protection against interference on the control side, with soldered-in miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 PDT, 24 V AC/DC input voltage

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Use of AC output cards, resulting in residual AC currents
  • Resistant to interference currents
  • Applications with long control lines
  • High relay release voltage
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2826091
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 444 (C_5_2017)
GTIN 4017918077839
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,900 GRM
Tullitariffinumero 85364190