Relay connectors - ST-REL3-KG 24/21AU - 2824190

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 PDT, input voltage 24 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2824190
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 88 (IF_2005)
GTIN 4017918077624
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,900 GRM
Tullitariffinumero 85364190