Relay connectors - ST-REL3-SG-B 60/21/P - 2824064

The figure shows version ST-REL3-SG-B 24/21/M

Relay plug, fitted with latching miniature switching relay, contacts (AgSnO): small to large loads, 1 PDT, 60 V DC input voltage, with protection against polarity reversal and freewheeling diode, positive switching

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2824064
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 88 (IF_2005)
GTIN 4017918139346
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,245 GRM
Tullitariffinumero 85364190