Relay connectors - ST-REL2-KG120/2AU - 2823803

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/2 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 N/C contact, input voltage 120 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823803
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077617
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,140 GRM
Tullitariffinumero 85364900