Relay connectors - ST-REL2-KG 60/2AU - 2823793

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/2 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 N/C contact, input voltage 60 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823793
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077600
Tullitariffinumero 85364190