Relay connectors - ST-REL2-KG120/1AU - 2823751

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/1 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 N/O contact, input voltage 120 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823751
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077570
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,900 GRM
Tullitariffinumero 85364900