Relay connectors - ST-REL2-KG 48/1AU - 2823735

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/1 AU

Relay connector, equipped with miniature switching relay, contacts (AgPd60): small loads, 1 N/O contact, input voltage 48 V AC/DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823735
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6121 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077556
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,600 GRM
Tullitariffinumero 85364190
Alkuperämaa DE (Saksa)