Relay connectors - ST-REL2-KG120/1 - 2823654

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/1

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 N/O contact, 120 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823654
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077495
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,480 GRM
Tullitariffinumero 85364900