Relay connectors - ST-REL2-KG 48/1 - 2823638

The figure shows version ST-REL 2-KG 24/1

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 1 N/O contact, 48 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2823638
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6122 -
Luettelosivu Sivu 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077471
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,140 GRM
Tullitariffinumero 85364190