Relay connectors - ST-REL4-KG 48/ 1- 1 - 2821258

The figure shows version ST-REL 4-HW 24/1-1

Relay connector, fitted with miniature switching relay, contacts (AgNi): Medium to large loads, 2 N/O contacts, 48 V AC/DC input voltage, with light indicator, can be plugged into basic terminal blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2821258
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6125 -
Luettelosivu Sivu 89 (IF_2005)
GTIN 4017918077082
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 44,300 GRM
Tullitariffinumero 85364190