Relay connectors - ST-REL3-HG220/21 - 2821041

The figure shows version ST-REL3-HG 24/21

Relay connector, equipped with Hengstler miniature round relay, contacts (AgCdO+Au): small to large loads, 1 PDT, input voltage 220 V DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2821041
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CK6123 -
Luettelosivu Sivu 81 (IF_2002)
GTIN 4017918076962
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 62,000 GRM
Tullitariffinumero 85364900