Inline function terminal - IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO6-PAC - 2819684

Inline temperature measurement terminal, complete with accessories (connector and labeling field) with process data multiplex with 6 resistance thermometer inputs, 6 binary outputs (24 V, 70 mA), 1 input for recording the total current of heating elements.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2819684
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DNI143 -
GTIN 4017918974428
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 272,300 GRM
Tullitariffinumero 85389091