Inline function terminal - IB IL TEMPCON 300 RTD-PAC - 2819668

Inline temperature controller, complete with accessories (connector and labeling field) with 6 resistance thermometer inputs, 6 binary outputs, 1 input for recording the total current of heating elements, can be expanded to 30 control circuits with Inline temperature measurement terminals.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The Inline multi-channel temperature controller is a freely parameterizable slave for the Inline installation system.
  • Can be extended by up to 30 closed-loop control circuits using additional temperature measurement terminals.
  • Transmission speed 500 kbps

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2819668
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI191 -
Luettelosivu Sivu 200 (AX_2011)
GTIN 4017918974404
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 282,900 GRM
Tullitariffinumero 90328900

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.