Inline terminal - IB IL 24 DI 2-2MBD - 2819066

The figure shows the version IB IL 24 DI 2

Inline digital input terminal block, without accessories, 2 inputs, 24 V DC, transmission speed 2 Mbaud, 4-wire connection method

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

The terminal is designed for use within an Inline station.
It is used to acquire digital signals.

Edut

  • Connections for 2 digital sensors
  • Connection of sensors in 2, 3, and 4-wire technology
  • Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
  • Diagnostic and status indicators
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2819066
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRI131 -
Luettelosivu Sivu 62 (AX_2007)
GTIN 4017918818500
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,000 GRM
Tullitariffinumero 85389091

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.