Surge protection plug - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008

Protective plug PT with surge voltage equipment protection for power supply units, visual error display, nominal voltage: 24 V and a 2-core floating signal circuit, nominal voltage: 24 V.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Base element remains an integral part of the installation
  • Consistent plug-in signal circuit protection
  • Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2819008
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL2111 -
Luettelosivu Sivu 99 (C_4_2017)
GTIN 4017918819323
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,833 GRM
Tullitariffinumero 85363010