Surge protection device - CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 2818876

Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connectors plug/socket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Maintenance-free surge protection with LAMBDA/4 technology
  • Outdoor surge protection
  • As an adapter between devices and cables
  • Low protection level
  • High HF power in the kW range

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2818876
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3312 -
Luettelosivu Sivu 172 (TT_2011)
GTIN 4017918187170
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 160,280 GRM
Tullitariffinumero 85363010