Surge protection device - CN-UB-280DC-BB - 2818850

Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector socket/socket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • For outdoor installations
  • Mounting plate enables mounting, e.g., in a control cabinet
  • Replaceable, gas-filled arrester
  • Installed as surge protection between antenna and wireless module

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2818850
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL3311 -
Luettelosivu Sivu 475 (C_8_2013)
GTIN 4017918164027
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 131,450 GRM
Tullitariffinumero 85363010