Combination type 1/2 protective device - FLT-PLUS CTRL-0.9 - 2818643

Type 1 / Class I / B arrester (lightning current arrester) with arc chopping spark gap and ignition electronics, quenching plates for high mains follow-through current quenching capacity, 1-channel. Protection level: 0.9 kV. Housing width: 35 mm (2 Div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2818643
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1121 -
Luettelosivu Sivu 17 (TT_2007)
GTIN 4017918168797
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 514,740 GRM
Tullitariffinumero 85363030