Combination type 1/2 protective device - FLT-PLUS CTRL-1.5 - 2818520

The figure shows version FLT-PLUS CTRL-0,9

Type 1 / Class I (lightning current arrester) with arc chopping spark gap and ignition electronics, quenching plates for high mains follow-through current quenching capacity, 1-channel. Protection level: 1.5 kV. Housing width: 35 mm (2 Div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2818520
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1121 -
Luettelosivu Sivu 17 (TT_2007)
GTIN 4017918159986
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 514,240 GRM
Tullitariffinumero 85363030