Type 2 surge arrester - F-MS 12/FM - 2817974

Surge arrester type 2, consisting of base element with remote indicator contact and protective plug with N-PE total current spark gap for mounting on NS 35/7.5, housing width: 17.5 mm (1 Div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Single-channel, DIN-rail mountable protective devices
  • Consists of base element and plug
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
  • Mechanical coding of all slots
  • Disconnect device on each individual plug
  • Base element with/without floating remote indication contact
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2817974
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1321 -
Luettelosivu Sivu 55 (C_4_2017)
GTIN 4017918163655
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 115,230 GRM
Tullitariffinumero 85363010