Type 3 surge protection device - PT 2+1-S-48DC/FM - 2817958

Rail-mountable surge arrester as device protection for terminal equipment, fault signal in the plug and signaling contact in the base element, 2-section, pluggable. Design: 48 V DC

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Tool-free plug replacement
  • With floating remote indication contact
  • DIN rail module
  • Consists of base element and plug
  • Optical signaling of disconnection via LED
  • For single and multi-phase power supply units
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2817958
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain CL1411 -
Luettelosivu Sivu 84 (C_4_2019)
GTIN 4017918574987
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,465 GRM
Tullitariffinumero 85363090
Alkuperämaa DE (Saksa)