Combination type 1/2 protective device - FLT 35 CTRL-0.9/I - 2817424

Type 1/Class I/B arrester (lightning current arrester) with encapsulated arc chopping spark gap and ignition electronics with control lamp, single-channel. Housing width: 17.5 mm (1 div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2817424
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1122 -
Luettelosivu Sivu 19 (TT_2007)
GTIN 4017918810733
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 189,400 GRM
Tullitariffinumero 85363030