Combination type 1/2 protective device - FLT 35 CTRL-0.9 - 2817411

Type 1 / Class I / B arrester (lightning current arrester) with encapsulated arc chopping spark gap and ignition electronics, 1-channel. Housing width: 17.5 mm (1 Div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2817411
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CL1122 -
Luettelosivu Sivu 19 (TT_2007)
GTIN 4017918810726
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 182,700 GRM
Tullitariffinumero 85363030