Loop-powered isolators - MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV - 2814841

MCR loop-powered isolator for the electrical isolation of current signals without auxiliary power, input signal: 0(4) ... 20 mA, output signal: 0(4) ... 20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • 0/4 … 20 mA current signals
  • Electrical isolation without additional auxiliary voltage
  • Safe isolation
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2814841
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1813 -
Luettelosivu Sivu 134 (C_7_2013)
GTIN 4017918190804
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 100,000 GRM
Tullitariffinumero 85437090