Current transducers - MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC - 2814731

The figure shows version MCR-S-1-5-UI-SW-DCI

MCR current transducer, programmable and configurable, for measuring direct, alternating and distorted currents, with relay and transistor output, input current 0 ... 0.2 A to 0 ... 11 A, unconfigured

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Device can be set via DIP switches or MCR/PI-CONF-WIN configuration software
  • 3-way isolation
  • True r.m.s. value measurement
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2814731
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4A31 -
Luettelosivu Sivu 242 (C_5_2017)
GTIN 4017918169282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 149,080 GRM
Tullitariffinumero 85437090