Signal conditioner - MCR-C-U-I- 4-DC - 2814537

The figure shows version MCR-C-I-I-00-DC

MCR 3-way isolating amplifier, for electrical isolation of analog signals, input signal: 0 V ... 10 V, output signal: 4 mA ... 20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Processing of standard signals
  • 3-way isolation
  • Fixed setting of input and output signals
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2814537
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CK1811 -
Luettelosivu Sivu 131 (C_7_2013)
GTIN 4017918156220
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 74,780 GRM
Tullitariffinumero 85437090