Signal conditioner - MCR-CLP-UI-I-4-NC - 2814252

MCR loop powered isolators, for analog signal isolation, with unconfigured input, output signal: 4..20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • No separate supply voltage
  • 4 … 20 mA output
  • Zero/span adjustment (±2 %)
  • Configurable input
  • Electrically isolated input
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2814252
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1813 -
Luettelosivu Sivu 409 (IF_2011)
GTIN 4017918309183
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,800 GRM
Tullitariffinumero 85437090