Signal conditioner - MINI MCR-SL-U-I-0-SP - 2813570

MCR 3-way signal conditioner, for electrical isolation of analog signals, with spring-cage connection, input signal: 0 V...10 V, output signal: 0 mA...20 mA. Replacement part: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Power supply possible via the foot element (TBUS)
  • Entry-level alternative to configurable signal conditioners
  • Low power consumption
  • Highly-compact isolating amplifier for electrical isolation, conversion, amplification, and filtering of standard analog signals
  • 3-way isolation
  • Fixed signal combinations
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2813570
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1211 -
Luettelosivu Sivu 97 (C_7_2015)
GTIN 4046356101936
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,000 GRM
Tullitariffinumero 85437090
Alkuperämaa DE (Saksa)