Voltage measuring transducers - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR voltage measuring transducer, for alternating current voltages from 0..20 V AC to 0..440 V AC, output signal 0..10 V/0(4)..20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Replacement device MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 with 8 measurement ranges from 0 V ... 20 V AC to 0 V ... 660 V AC, output signals: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
  • Adjustable voltage ranges
  • Bidirectional output signals
  • 3-way isolation
  • ZERO/SPAN adjustment ±20%
  • Tool-free parameterization of measured values
  • Teach-in configuration of the measured value range
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2811103
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK4B11 -
Luettelosivu Sivu 236 (C_7_2013)
GTIN 4017918125400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 204,500 GRM
Tullitariffinumero 85437090
Alkuperämaa DE (Saksa)