Thermocouple measuring transducer - MCR-TE-J-K-I-E-NC - 2810560

The figure shows version MCR-TE-JK-U-E

Temperature transducers for thermocouples type J, K, configurable via DIP switch, input: 0...400 °C, 0...800 °C, 0...1000 °C, 0...1200 °C, input electrically isolated, output signal 0(4)...20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2810560
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1821 -
GTIN 4017918367046
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 121,500 GRM
Tullitariffinumero 85437090