Thermocouple measuring transducer - MCR-TE-JK-U - 2810531

The figure shows version MCR-TE-JK-U-E

MCR temperature measuring transducer, for thermocouples type J, K input: 0 - 400°C, 0 - 800°C, 0 - 1000°C, 0 - 1200°C, output signal 0 V ... 10 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2810531
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1821 -
Luettelosivu Sivu 324 (IF_2007)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 133,000 GRM
Tullitariffinumero 85437090