Resistance thermometer measuring transducer - MCR-PT100-I - 2810353

The figure shows version MCR-PT100-I-DC

MCR temperature transducer for Pt 100, 2, 3 or 4-wire system, input: 0...100°C, 0...150°C, 0...200°C, 0...300°C -50...+50°C, -50...100°C, -50...150°C, -50...250°C, output signal 0(4)...20 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Temperature range can be set via DIP switches
  • With electrically isolated supply voltage as an option
  • ZERO/SPAN adjustment
  • Open-circuit detection
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2810353
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1821 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 138 (C_7_2013)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 138,400 GRM
Tullitariffinumero 85437090
Alkuperämaa DE (Saksa)