Repeater power supply - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

MCR repeater power supply with HART transmission, input signal 4...20 mA, output signal 4...20 mA, with spring-cage connection.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Power supply possible via the foot element (TBUS)
  • Bidirectional HART transmission as an option
  • Can be used as an isolator with passive input
  • Supply of 2-wire and passive 3-wire sensors
  • 3-way isolation
  • Highly-compact repeater power supplies for electrical isolation, amplification, and filtering of standard analog signals
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2810230
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain CK1211 -
GTIN 4046356009959
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 65,000 GRM
Tullitariffinumero 85437090