Type 1 surge protection device - FLT 25-400 - 2809717

Type 1 / Class I / B arrester (lightning current arrester) with arc chopping spark gap, 1-channel. Housing width: 17.5 mm (1 Div.)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2809717
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 20 (TT-2007)
GTIN 4017918101350
Tullitariffinumero 85363010