Surge protection device - TT-SLKK5-S- 24DC - 2809607

Modular terminal block with suppressor diode as surge voltage protection between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 24 V DC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Modular terminal blocks with screw connection technology
  • Protective element between the feed-through terminal block and the metal mounting foot
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2809607
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918101282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,680 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)