Surge protection device - TT-SLKK5-S- 5DC - 2809584

Modular terminal block with suppressor diode as surge voltage protection between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 5 V AC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2809584
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain CL2227 -
Luettelosivu Sivu 69 (TT_2005)
GTIN 4017918101268
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,242 GRM
Tullitariffinumero 85363030
Alkuperämaa DE (Saksa)